text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYD75X15NPB6A

Description:  CH CABLES NOIR ETROITS 0.75X1.5 ADH

CUP: 786210099491

Chemin de câbles à parois à crans étroits 3/4 pouce x 1-1/2 pouce en PVC rigide noir avec endos adhésif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Smaller, higher number of fingers for more concise harnessing. V-Shaped slot lead-in enables easier and faster wire installation. Rounded edges keep hands and wires free of abrasion.
  • Non-slip cover does not slide easily and resists vibration.
  • Flush cover attaches flush with sidewall for finished look.
  • Dual score lines are designed to yield clean breakoffs at the base of the slot and the duct.
  • Versatile North American and DIN Standard mounding holes enable same duct for multiple applications.

Descripteurs

Catégorie

Goulotte

Spécifications

Style de fente

Étroite

Endos adhésif

Oui

Matériau

PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Ty-Duct

Dimensions

Largeur

0,75 pouce / 19,05 millimètres

Profondeur

1,5 pouces / 38,1 millimètres

Longueur

6 pieds / 1,83 mètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici