text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYD518M

Description:  CABLE TIE .5X18 INCH DBL LOCK HEAD

CUP: 786209989246

Attache pour câbles Deltec, 1/2 pouce (12,7 mm) x 18 pouces (457,2 mm) à tête de blocage double, résistance à la traction minimum de 250 livres (1112 newtons)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Acétal

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Tête bloquante double

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,5 pouce , 12,7 millimètres

Longueur

18 pouces , 457,2 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant