text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYD4X5WPI6

Description:  CH CABLES BLEU LARGES CRANS 4 X 5

CUP: 786210091884

Chemin de câbles à parois à larges crans 4 pouces x 5 pouces en PVC rigide bleu intrinsèque
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Wide fingers and slots increase rigidity and enable insertion of bundles.
  • V-Shaped slot lead-in enables easier and faster wire installation.
  • Rounded edges keep hands and wires free of abrasion.
  • Non-slip cover does not slide easily and resists vibration.
  • Flush cover attaches flush with sidewall for finished look.
  • Dual score lines are designed to yield clean breakoffs at the base of the slot and the duct.
  • Versatile North American and DIN Standard mounding holes enables same duct for multiple applications.

Descripteurs

Catégorie

Goulotte

Spécifications

Style de fente

Large

Endos adhésif

Non

Matériau

PVC

Couleur

Bleu intrinsèque

Classifications

Marque de produit

Ty-Duct

Dimensions

Largeur

4 po , 101.6 mm

Profondeur

5 pouces / 127 millimètres

Longueur

6 pieds / 1,83 mètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici