text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYD4X5NPW6A

Description:  CH CABLES BLC ETROITS 4 X 5 ADH

CUP: 786210098289

Chemin de câbles à parois à crans étroits 4 pouces x 5 pouces en PVC rigide blanc avec endos adhésif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Smaller, higher number of fingers for more concise harnessing. V-Shaped slot lead-in enables easier and faster wire installation. Rounded edges keep hands and wires free of abrasion.
  • Non-slip cover does not slide easily and resists vibration.
  • Flush cover attaches flush with sidewall for finished look.
  • Dual score lines are designed to yield clean breakoffs at the base of the slot and the duct.
  • Versatile North American and DIN Standard mounding holes enable same duct for multiple applications.

Descripteurs

Catégorie

Goulotte

Spécifications

Style de fente

Étroite

Endos adhésif

Oui

Matériau

PVC

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Ty-Duct

Dimensions

Largeur

4 po , 101.6 mm

Profondeur

5 pouces / 127 millimètres

Longueur

6 pieds / 1,83 mètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici