n° de catalogue : TYD4X4SPB6
Description: CH CABLES NOIR PAROIS SOL 4 X 4
CUP: 786210095813
Chemin de câbles à parois solides 4 pouces x 4 pouces en PVC rigide noir
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Engineered to restrict wire access.
- Improved flush sidewall and cover style for greater wire capacity.
- Versatile North American and DIN standard mounting holes enable same duct for multiple applications.
- Base score line.
- Lead-free construction.
Descripteurs
Catégorie |
Goulotte |
Spécifications
Endos adhésif |
Non |
Matériau |
PVC |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Duct |
Dimensions
Largeur |
4 po , 101.6 mm |
Profondeur |
4 pouces / 101,6 millimètres |
Longueur |
6 pieds / 1,83 mètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |