n° de catalogue : TYD4X3RPB6
Description: CH CABLES NOIR PAROIS TROU 4 X 3
CUP: 786210097602
Chemin de câbles à parois trouées 4 pouces x 3 pouces en PVC rigide noir
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Multiple rows of holes retain wire at different heights and positions with or without the cover.
- Features maximum number of wire holes.
- Rounded edges keep hands and wires free of abrasion.
- Non-slip cover does not slide easily and resists vibration.
- Cover attaches flush with sidewall for finished look.
- Base score line enables sidewall section to be removed.
- Integrated mounting holes - larger sizes include staggered holes for mounting flexibility.
Descripteurs
|
Catégorie |
Goulotte |
Spécifications
|
Endos adhésif |
Non |
|
Matériau |
PVC |
|
Couleur |
Noir |
Classifications
|
Marque de produit |
Ty-Duct |
Dimensions
|
Largeur |
4 po , 101.6 mm |
|
Profondeur |
3 pouces / 76,2 millimètres |
|
Longueur |
6 pieds / 1,83 mètres |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |