n° de catalogue : TYD4X3NPG6A
Description: CH CABLES GRIS ETROITS 4 X 3 ADH
CUP: 786210098128
Chemin de câbles à parois à crans étroits 4 pouces x 3 pouces en PVC rigide gris avec endos adhésif.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Smaller, higher number of fingers for more concise harnessing. V-Shaped slot lead-in enables easier and faster wire installation. Rounded edges keep hands and wires free of abrasion.
- Non-slip cover does not slide easily and resists vibration.
- Flush cover attaches flush with sidewall for finished look.
- Dual score lines are designed to yield clean breakoffs at the base of the slot and the duct.
- Versatile North American and DIN Standard mounding holes enable same duct for multiple applications.
Descripteurs
Catégorie |
Goulotte |
Spécifications
Style de fente |
Étroite |
Endos adhésif |
Oui |
Matériau |
PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Duct |
Dimensions
Largeur |
4 po , 101.6 mm |
Profondeur |
3 pouces / 76,2 millimètres |
Longueur |
6 pieds / 1,83 mètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |