text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYD3X4RPB6

Description:  CH CABLES NOIR PAROIS TROU 3 X 4

CUP: 786210097572

Chemin de câbles à parois trouées 3 pouces x 4 pouces en PVC rigide noir
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Multiple rows of holes retain wire at different heights and positions with or without the cover.
  • Features maximum number of wire holes.
  • Rounded edges keep hands and wires free of abrasion.
  • Non-slip cover does not slide easily and resists vibration.
  • Cover attaches flush with sidewall for finished look.
  • Base score line enables sidewall section to be removed.
  • Integrated mounting holes - larger sizes include staggered holes for mounting flexibility.

Descripteurs

Catégorie

Goulotte

Spécifications

Endos adhésif

Non

Matériau

PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Ty-Duct

Dimensions

Largeur

3 pouces / 76,2 millimètres

Profondeur

4 pouces / 101,6 millimètres

Longueur

6 pieds / 1,83 mètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici