n° de catalogue : TYD3X3WPG6A
Description: CH CABLES GRIS LARGES 3 X 3 ADH
CUP: 786210102795
Chemin de câbles à parois à larges crans 3 pouces x 3 pouces en PVC rigide gris avec endos adhésif.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Wide fingers and slots increase rigidity and enable insertion of bundles.
- V-Shaped slot lead-in enables easier and faster wire installation.
- Rounded edges keep hands and wires free of abrasion.
- Non-slip cover does not slide easily and resists vibration.
- Flush cover attaches flush with sidewall for finished look.
- Dual score lines are designed to yield clean breakoffs at the base of the slot and the duct.
- Versatile North American and DIN Standard mounding holes enables same duct for multiple applications.
Descripteurs
|
Catégorie |
Goulotte |
Spécifications
|
Style de fente |
Large |
|
Endos adhésif |
Oui |
|
Matériau |
PVC |
|
Couleur |
Gris |
Classifications
|
Marque de produit |
Ty-Duct |
Dimensions
|
Largeur |
3 pouces / 76,2 millimètres |
|
Profondeur |
3 pouces / 76,2 millimètres |
|
Longueur |
6 pieds / 1,83 mètres |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |