text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYD3X3SPG6NM

Description:  CH CABLES GRIS PAROIS SOL 3 X 3 S/T

CUP: 786210131962

Chemin de câbles à parois solides 3 pouces x 3 pouces en PVC rigide gris sans trous de montage.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Engineered to restrict wire access.
  • Improved flush sidewall and cover style for greater wire capacity.
  • Versatile North American and DIN standard mounting holes enable same duct for multiple applications.
  • Base score line.
  • Lead-free construction.

Descripteurs

Catégorie

Goulotte

Spécifications

Trous de montage

Non

Endos adhésif

Non

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ty-Duct

Dimensions

Largeur

3,285 pouces / 82,55 millimètres

Profondeur

3,056 pouces / 77,62 millimètres

Longueur

6 pieds / 1,83 mètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

EPD - PVC Wiring Ducts EU

EPD - Halogen Free Wiring Ducts EU

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici