n° de catalogue : TYD3X3RPW6
Description: CH CABLE BLANC PAROIS TROU 3 X 3
CUP: 786210096971
Chemin de câbles à parois trouées 3 pouces x 3 pouces en PVC rigide blanc
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Multiple rows of holes retain wire at different heights and positions with or without the cover.
- Features maximum number of wire holes.
- Rounded edges keep hands and wires free of abrasion.
- Non-slip cover does not slide easily and resists vibration.
- Cover attaches flush with sidewall for finished look.
- Base score line enables sidewall section to be removed.
- Integrated mounting holes - larger sizes include staggered holes for mounting flexibility.
Descripteurs
Catégorie |
Goulotte |
Spécifications
Endos adhésif |
Non |
Matériau |
PVC |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Duct |
Dimensions
Largeur |
3 pouces / 76,2 millimètres |
Profondeur |
3 pouces / 76,2 millimètres |
Longueur |
6 pieds / 1,83 mètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |