n° de catalogue : TYD2X4NPW6
Description: CH CABLES BLC CRANS ETROITS 2 X 4
CUP: 786210092508
Chemin de câbles à parois à crans étroits 2 pouces x 4 pouces en PVC rigide blanc
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Smaller, higher number of fingers for more concise harnessing. V-Shaped slot lead-in enables easier and faster wire installation. Rounded edges keep hands and wires free of abrasion.
- Non-slip cover does not slide easily and resists vibration.
- Flush cover attaches flush with sidewall for finished look.
- Dual score lines are designed to yield clean breakoffs at the base of the slot and the duct.
- Versatile North American and DIN Standard mounding holes enable same duct for multiple applications.
Descripteurs
|
Catégorie |
Goulotte |
Spécifications
|
Style de fente |
Étroite |
|
Endos adhésif |
Non |
|
Matériau |
PVC |
|
Couleur |
Blanc |
Classifications
|
Marque de produit |
Ty-Duct |
Dimensions
|
Largeur |
2 pouces / 50,8 millimètres |
|
Profondeur |
4 pouces / 101,6 millimètres |
|
Longueur |
6 pieds / 1,83 mètres |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |