text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYD2X2SPB6

Description:  CH CABLES NOIR PAROIS SOL 2 X 2

CUP: 786210095387

Chemin de câbles à parois solides 2 pouces x 2 pouces en PVC rigide noir
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Engineered to restrict wire access.
  • Improved flush sidewall and cover style for greater wire capacity.
  • Versatile North American and DIN standard mounting holes enable same duct for multiple applications.
  • Base score line.
  • Lead-free construction.

Descripteurs

Catégorie

Goulotte

Spécifications

Endos adhésif

Non

Matériau

PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Ty-Duct

Dimensions

Largeur

2 pouces / 50,8 millimètres

Profondeur

2 pouces / 50,8 millimètres

Longueur

6 pieds / 1,83 mètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici