text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYD25X4NPG6

Description:  CH CABLES GRIS CRANS ETROITS 2.5X 4

CUP: 786210092140

Chemin de câbles à parois à crans étroits 2-1/2 pouces x 4 pouces en PVC rigide gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Smaller, higher number of fingers for more concise harnessing. V-Shaped slot lead-in enables easier and faster wire installation. Rounded edges keep hands and wires free of abrasion.
  • Non-slip cover does not slide easily and resists vibration.
  • Flush cover attaches flush with sidewall for finished look.
  • Dual score lines are designed to yield clean breakoffs at the base of the slot and the duct.
  • Versatile North American and DIN Standard mounding holes enable same duct for multiple applications.

Descripteurs

Catégorie

Goulotte

Spécifications

Style de fente

Étroite

Endos adhésif

Non

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ty-Duct

Dimensions

Largeur

2,5 pouces / 63,5 millimètres

Profondeur

4 pouces / 101,6 millimètres

Longueur

6 pieds / 1,83 mètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici