text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYD1X4SPG6

Description:  CH CABLES GRIS PAROIS SOL 1 X 4

CUP: 786210094403

Chemin de câbles à parois solides 1 pouce x 4 pouces en PVC rigide gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Engineered to restrict wire access.
  • Improved flush sidewall and cover style for greater wire capacity.
  • Versatile North American and DIN standard mounting holes enable same duct for multiple applications.
  • Base score line.
  • Lead-free construction.

Descripteurs

Catégorie

Goulotte

Spécifications

Endos adhésif

Non

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ty-Duct

Dimensions

Largeur

1 pouce / 25,4 millimètres

Profondeur

4 pouces / 101,6 millimètres

Longueur

6 pieds / 1,83 mètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici