n° de catalogue : TYD1X4RPB6
Description: CH CABLES NOIR PAROIS TROU 1 X 4
CUP: 786210097237
Chemin de câbles à parois trouées 1 pouce x 4 pouces en PVC rigide noir
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Multiple rows of holes retain wire at different heights and positions with or without the cover.
- Features maximum number of wire holes.
- Rounded edges keep hands and wires free of abrasion.
- Non-slip cover does not slide easily and resists vibration.
- Cover attaches flush with sidewall for finished look.
- Base score line enables sidewall section to be removed.
- Integrated mounting holes - larger sizes include staggered holes for mounting flexibility.
Descripteurs
Catégorie |
Goulotte |
Spécifications
Endos adhésif |
Non |
Matériau |
PVC |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Duct |
Dimensions
Largeur |
1 pouce / 25,4 millimètres |
Profondeur |
4 pouces / 101,6 millimètres |
Longueur |
6 pieds / 1,83 mètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |