text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYD15X1WPW6

Description:  CH CABLES BLANC LARGES CRANS 1.5X 1

CUP: 786210090344

Chemin de câbles à parois à larges crans 1-1/2 pouce x 1 pouce en PVC rigide blanc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Wide fingers and slots increase rigidity and enable insertion of bundles.
  • V-Shaped slot lead-in enables easier and faster wire installation.
  • Rounded edges keep hands and wires free of abrasion.
  • Non-slip cover does not slide easily and resists vibration.
  • Flush cover attaches flush with sidewall for finished look.
  • Dual score lines are designed to yield clean breakoffs at the base of the slot and the duct.
  • Versatile North American and DIN Standard mounding holes enables same duct for multiple applications.

Descripteurs

Catégorie

Goulotte

Spécifications

Style de fente

Large

Endos adhésif

Non

Matériau

PVC

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Ty-Duct

Dimensions

Largeur

15 pouces / 381 millimètres

Profondeur

1 pouce / 25,4 millimètres

Longueur

6 pieds / 1,83 mètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici