text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYD15X1WPG6A

Description:  CH CABLES GRIS LARGES 1.5 X 1 ADH

CUP: 786210102580

Chemin de câbles à parois à larges crans 1-1/2 pouce x 1 pouce en PVC rigide gris avec endos adhésif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Wide fingers and slots increase rigidity and enable insertion of bundles.
  • V-Shaped slot lead-in enables easier and faster wire installation.
  • Rounded edges keep hands and wires free of abrasion.
  • Non-slip cover does not slide easily and resists vibration.
  • Flush cover attaches flush with sidewall for finished look.
  • Dual score lines are designed to yield clean breakoffs at the base of the slot and the duct.
  • Versatile North American and DIN Standard mounding holes enables same duct for multiple applications.

Descripteurs

Catégorie

Goulotte

Spécifications

Style de fente

Large

Endos adhésif

Oui

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ty-Duct

Dimensions

Largeur

1,5 pouces / 38,1 millimètres

Profondeur

1 pouce / 25,4 millimètres

Longueur

6 pieds / 1,83 mètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

EPD Ty-Duct - PVC Wiring Ducts EU

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD

EPD Ty-Duct - Halogen Free Wiring Ducts EU

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici