n° de catalogue : TYD-50R
Description: ROULEAU DELTEC 50 PI
CUP: 786210713403
- Perfect for coaxial, fiber optic and all other communication and electrical conducting cables.
- Strap and body are weatherable acetal, offering superior resistance to sunlight, moisture and salt environments.
- Locking device is marine-grade corrosion-resistant copper alloy.
- Application Tools: WT3D
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Bien adapté pour les câbles conducteurs en cuivre, câbles coaxiaux, câbles de fibre optique et les conduits intérieurs dans les applications aériennes. |
Application |
Solution idéale pour les environnements extérieurs hostiles |
Spécifications
Matériau |
Acétal résistant aux intempéries |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Tête bloquante double |
Traction de la bouble |
250 livres/1112 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Deltec |
Dimensions
Largeur |
0,5 pouce , 12,7 millimètres |
Longueur |
50 pieds , 15,24 mètres |
Épaisseur |
0,06 pouce/1,52 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |