text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYC29MX

Description:  ATTACHE CABLE NYL 12 30PO 85LB

CUP: 5414363067214

Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 12) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 762 mm (30 pouces), largeur de 7,62 mm (0,3 pouce), épaisseur de 1,52 mm (0,06 pouce), cote de résistance à la traction de 380 newtons (85 livres), emballage en nombre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
  • Because there are no notches, Ty-Rap ties provide an infinite number of locking positions while fastening the tie at the precise bundle diameter needed.
  • The No-Slip Tail provides easy grip during tensioning. Ty-Rap ties feature a unique friction surface designed to reduce slippage during installation.
  • Smooth, notchless body reduces stress concentration points under tension, making the tie stronger and lower profile than notched body ties. Ribbed and Stippled body grips the bundle and prevents slippage. Rounded edges protect insulation, preventing sharp edges from damaging cables.
  • Application Tools: ERG120, WT197

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

L’authentique tête arrondie compacte procure un aspect de qualité professionnelle. La tête de forme conventionnelle est conçue pour prévenir toute anomalie et surface irrégulière afin de faciliter le passage à travers les cloisons. Elles ne sont pas coupantes, donc sécuritaires pour les mains de l’installateur.

Spécifications

Matériau

Polyester

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

85 livres/380 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,3 pouce , 7,6 millimètres

Longueur

30 pouces , 762 millimètres

Épaisseur

0,06 pouce , 1,6 millimètres

Diamètre du faisceau

Max 3,5 pouces/88,9 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici