n° de catalogue : TY635M-8
Description: CLAMP, TY-RAP
CUP: 786210882888
Attache pour câbles avec trou de montage en polyamide gris (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 198,42 mm (7,812 pouces), largeur de 4,57 mm (0,18 pouce), épaisseur de 1,4 mm (0,055 pouce), cote de résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), vis de montage n° 6, emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Application |
Pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F). Pour applications intérieures. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Gris |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,18 pouce , 4,57 millimètres |
Longueur |
7,812 pouces , 198,42 millimètres |
Épaisseur |
0,055 pouce/1,4 millimètres |