n° de catalogue : TY54M
Description: ATTACHE CABLE 6PO 40LB MONT PRESS
CUP: 786210825397
Attache pour câbles à montage par pression en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, longueur de 151,38 mm (5,964 pouces), largeur de 3,71 mm (0,146 pouce), épaisseur de 1,321 mm (0,052 pouce), trou de montage de 4,77 mm (0,188 pouce), cote de résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attache pour câbles avec montages par pression |
Caractéristiques spéciales |
UL E49405 |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
40 livres/180 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,14 pouce , 3,71 millimètres |
Longueur |
5.96 in , 151.38 mm |
Épaisseur |
0.05 In , 1.31 mm |
Diamètre du faisceau |
Max 1.13 in , Max 28.7 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |