text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY548M

Description:  ATT IDENTIFICATION 14 PO 50 LB

CUP: 786210826851

Attache d’identification pour câbles en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, longueur de 360,36 mm (14,187 pouces), largeur de 4,81 mm (0,19 pouce), épaisseur de 1,41 mm (0,055 pouce), cote de résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), taille de la zone de marquage de 12,7 mm (0,5 pouce) sur 57,15 mm (2,25 pouces)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches d'identification

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,19 pouce , 4,8 millimètres

Longueur

14,2 pouces , 361 millimètres

Épaisseur

0,043 pouce , 1,09 millimètres

Diamètre du faisceau

1 pouce/25,4 millimètres à 4 pouces/102 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici