text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY54513MX

Description:  ATTACHE CABLE UV 45PO 175LB

CUP: 5414363066484

Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 1143 mm (45 pouces), largeur de 8,13 mm (0,32 pouce), épaisseur de 1,7 mm (0,07 pouce), cote de résistance à la traction de 780 newtons (175 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
  • Because there are no notches, Ty-Rap ties provide an infinite number of locking positions while fastening the tie at the precise bundle diameter needed.
  • The No-Slip Tail provides easy grip during tensioning. Ty-Rap ties feature a unique friction surface designed to reduce slippage during installation.
  • Smooth, notchless body reduces stress concentration points under tension, making the tie stronger and lower profile than notched body ties. Ribbed and Stippled body grips the bundle and prevents slippage. Rounded edges protect insulation, preventing sharp edges from damaging cables.
  • Application Tools: L300-FR

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

L’authentique tête arrondie compacte procure un aspect de qualité professionnelle. La tête de forme conventionnelle est conçue pour prévenir toute anomalie et surface irrégulière afin de faciliter le passage à travers les cloisons. Elles ne sont pas coupantes, donc sécuritaires pour les mains de l’installateur.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

175 livres/780 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,32 pouce , 8,13 millimètres

Longueur

45 pouces , 1143 millimètres

Épaisseur

0,07 pouce/1,7 millimètres

Diamètre du faisceau

Jusqu'à 330 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici