text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY5442PX

Description:  SANGLE FIX POLYPROP UV 42 PO

CUP: 786210888187

Sangle de fixation pour câbles en polypropylène noir pour températures pouvant atteindre 110 C (230 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 1067 mm (42,01 pouces), largeur de 13,2 mm (0,52 pouce), épaisseur de 1,8 mm (0,07 pouce), cote de résistance à la traction de 670 newtons (150 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Chemical exposure directly affects the life of a cable tie making polypropylene ties an ideal choice. Black is usable for outdoor use, too.

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

L’exposition chimique peut être une considération importante dans certaines situations. Les attaches pour câbles en polypropylène sont idéales pour les environnements chimiques. Elle est noire pour une utilisation à l’extérieur.

Spécifications

Matériau

Polypropylène

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,52 pouce , 13,2 millimètres

Longueur

42,01 pouces , 1067 millimètres

Épaisseur

0,02 pouce/1,17 millimètres

Diamètre du faisceau

0,39 pouce/10 millimètres-12 pouces/305 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici