n° de catalogue : TY5424PX
Description: SANGLE FIXATION POLYPROP UV 24 PO
CUP: 786210888170
- Chemical exposure directly affects the life of a cable tie making polypropylene ties an ideal choice. Black is usable for outdoor use, too.
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
L’exposition chimique peut être une considération importante dans certaines situations. Les attaches pour câbles en polypropylène sont idéales pour les environnements chimiques. Elle est noire pour une utilisation à l’extérieur. |
Spécifications
Matériau |
Polypropylène |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
150 livres/670 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,52 pouce , 13,2 millimètres |
Longueur |
24,02 pouces , 610 millimètres |
Épaisseur |
0,02 pouce/1,17 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,39 pouce/10 millimètres-7,0 pouces/178 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |