n° de catalogue : TY541M
Description: ATTACHE CABLES 10PO 65LB TETE RND
CUP: 786210889566
Attache pour câbles pour montage sur panneau et châssis en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, longueur de 243,84 mm (9,6 pouces), largeur de 5,59 mm (0,22 pouce), épaisseur de 1,65 mm (0,65 pouce), cote de résistance à la traction de 289 newtons (65 livres), trou de montage de 8,13 à 17,27 mm (0,32 à 0,68 pouce)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
65 livres/289 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,22 pouce , 5,59 millimètres |
Longueur |
9,6 pouces , 243,84 millimètres |
Épaisseur |
0,65 pouce/1,65 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,20 pouce/5 millimètres-2,36 pouces/60 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |