text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY5409

Description:  SANGLE FIXATION RENFORCEE DEGAGE

CUP: 786210806440

Sangle de fixation pour câbles détachable en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 483 mm (19,01 pouces), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 2 mm (0,78 pouce), cote de résistance à la traction de 890 newtons (200 livres), paquet de 25.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches dégageables

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Tête bloquante double

Traction de la bouble

200 livres/890 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,5 pouce , 12,7 millimètres

Longueur

19,01 po , 483 mm

Diamètre du faisceau

1,77 pouces/45 mm-4,76 pouces/121 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici