text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY53MX

Description:  ATT IDENTIFICATION NOMBRE 4PO 18LB

CUP: 786210633961

Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 101,6 mm (4 pouces), largeur de 2,53 mm (1 pouce), épaisseur de 1,18 mm (0,046 pouce), taille de la zone de marquage de 20,24 mm (0,80 pouce) sur 0,356 mm (9,04 pouces), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), emballage en nombre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

18 livres/80 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,1 pouce , 2,53 millimètres

Longueur

4 pouces , 101,6 millimètres

Épaisseur

0,046 pouce/1,18 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici