text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY537MX

Description:  ATT CABLES UV 14PO 120LB VIS 1/4

CUP: 786210805184

Attache pour câbles avec trou de montage en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 355,6 mm (14 pouces), largeur de 7,65 mm (0,301 pouce), épaisseur de 1,98 mm (0,078 pouce), cote de résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), trou de montage de 1/4 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
  • Because there are no notches, Ty-Rap ties provide an infinite number of locking positions while fastening the tie at the precise bundle diameter needed.
  • The No-Slip Tail provides easy grip during tensioning. Ty-Rap ties feature a unique friction surface designed to reduce slippage during installation.
  • Smooth, notchless body reduces stress concentration points under tension, making the tie stronger and lower profile than notched body ties. Ribbed and Stippled body grips the bundle and prevents slippage. Rounded edges protect insulation, preventing sharp edges from damaging cables.

Descripteurs

Catégorie

Attache tête de montage

Caractéristiques spéciales

Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

120 livres/ 534 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,3 pouce , 7,6 millimètres

Longueur

14 pouces , 356 millimètres

Épaisseur

0,075 pouce/1,91 millimètres

Diamètre du faisceau

0,236 pouce/6 millimètres-3,54 pouces/90 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici