text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY535M-8

Description:  ATTACHE CABLE NYL 8PO 50LB VIS 10

CUP: 786209881687

Attache pour câbles avec trou de montage en polyamide gris (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, longueur de 198,88 mm (7,83 pouces), largeur de 4,83 mm (0,19 pouce), épaisseur de 1,4 mm (0,055 pouce), cote de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), vis de montage n° 10
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Application

Pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F). Pour applications intérieures.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Gris

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,19 pouce , 4,83 millimètres

Longueur

7,83 pouces , 198,88 millimètres

Épaisseur

0,055 pouce/1,4 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici