text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY53510M-3

Description:  ATTACHE CABLE NYL 35PO 175LB

CUP: 5414363174370

Attache pour câbles en polyamide orange (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 889 mm (35 pouces), largeur de 8,13 mm (0,32 pouce), épaisseur de 1,7 mm (0,07 pouce), cote de résistance à la traction de 780 newtons (175 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Orange

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

175 livres/780 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,32 pouce , 8,13 millimètres

Longueur

35 pouces , 889 millimètres

Épaisseur

0,07 pouce/1,7 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici