text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY53418PX

Description:  BRIDE SUPP POLYPROPS UV 18PO 150LB

CUP: 786210890418

Sangle de fixation pour câbles, tête détachable avec trou de montage de 6,9 mm (0,27 pouce), en polypropylène noir pour températures pouvant atteindre 110 C (230 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 462 mm (18,187 pouces), largeur de 13,2 mm (0,52 pouce), épaisseur de 1,93 mm (0,076 pouce), cote de résistance à la traction de 670 newtons (150 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Polypropylène

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,52 pouce , 13,2 millimètres

Longueur

18,187 pouces , 462 millimètres

Épaisseur

0,076 pouce/1,93 millimètres

Diamètre du faisceau

0,08 pouce/2 millimètres-1,14 pouces/29 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici