n° de catalogue : TY532MX
Description: ATT IDENTIF UV NOMBRE 8PO 18LB
CUP: 786210839592
Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 212,725 mm (8,375 pouces), largeur de 2,53 mm (1 pouce), épaisseur de 1,18 mm (0,046 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), taille de la zone de marquage de 21,01 mm (0,827 pouce) x 9.55 mm (0,376 pouce), emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
18 livres/80 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,1 pouce , 2,53 millimètres |
Longueur |
8,375 pouces , 212,73 millimètres |
Épaisseur |
0,046 pouce/1,18 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |