n° de catalogue : TY532M
Description: ATT IDENTIF NOMBRE 8PO 18LB
CUP: 786210839585
Attache d’identification pour câbles en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, longueur de 212,725 mm (8,375 pouces), largeur de 2,53 mm (1 pouce), épaisseur de 1,18 mm (0,046 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), taille de la zone de marquage de 21,01 mm (0,827 pouce) sur 9,55 mm (0,376 pouce), emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Attaches d'identification |
Spécifications
|
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
|
Couleur |
Naturel |
|
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
|
Traction de la bouble |
18 livres/80 Newtons |
Classifications
|
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
|
Largeur |
0,09 pouce , 2,29 millimètres |
|
Longueur |
8 pouces , 203 millimètres |
|
Épaisseur |
0,03 pouce , 0,75 millimètres |
|
Diamètre du faisceau |
2 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |