text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY528M-NDT

Description:  ATT CABLE DETECTABLE 14.2PO 50LB

CUP: 786210995359

Attache pour câbles antimicrobien et détectable, Polyamide (Nylon 6.6) bleu foncé pour température pouvant atteindre jusqu'à 85 degrés Celsius (185F) pour applications intérieurs, longueur de 361mm (14.2 pouces), Largeur de 4.70mm (0.19 pouce), Épaisseur de 1.2mm (0.047 pouce), Diamètre maximum du faisceau de câbles 102mm (4.01 pouces), Cote de résistance à la traction de 222 Newtons (50 livres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Détectable par détecteurs de métaux, équipements à rayons X ou détection visuelle.
  • Mélange de résine à partir de nylon muni d’un additif antimicrobien enregistré auprès de l'EPA.
  • Conçu pour éliminer plus de 99 % des microbes courants présents sur les surfaces.
  • Dispositif de verrouillage en acier inoxydable.
  • Outils d'installation : ERG50

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Détectable à l’aide d’un détecteur de métal, d’un système de détection par rayons X et systèmes de vision artificielle

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Bleu

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,184 pouce , 4,67 millimètres

Longueur

14,2 pouces , 361 millimètres

Épaisseur

0,047 pouce/1,2 millimètres

Diamètre du faisceau

0,138 pouce/3,5 millimètres-4,01 pouces/102 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici