text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY527M-PDT

Description:  ATT CABLE DETECT 13PO 60LB POLYPRO

CUP: 786210995380

Attache pour câbles détectable en polypropylène bleu lustré pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, longueur de 334,57 mm (13,172 pouces), largeur de 6,86 mm (0,27 pouce), épaisseur de 1,52 mm (0,06 pouce), cote de résistance à la traction de 267 newtons (60 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Detectable by metal detectors, X-ray equipment, or visual detection.
  • Stainless Steel locking device.
  • Application Tools: ERG50, ERG120

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Détectable à l’aide d’un détecteur de métal, d’un système de détection par rayons X et systèmes de vision artificielle

Spécifications

Matériau

Polypropylène

Couleur

Bleu

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

60 livres/267 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,27 pouce , 6,9 millimètres

Longueur

13,4 pouces , 340 millimètres

Épaisseur

0,06 pouce , 1,6 millimètres

Diamètre du faisceau

0,236 pouce/6 millimètres-3,54 pouces/90 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici