text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY527M-ADT

Description:  ATTACHE CABLE 13PO 120LB BLEU ANT

CUP: 786210361673

Attache pour câbles détectable antimicrobien en polyamide bleu vif (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), application interieur,longueur de 343 mm (13.5 pouces), largeur de 6.86 mm (0,27 pouce), épaisseur de 1.5 mm (0,06 pouce), cote de résistance à la traction de 534 newtons (120 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Detectable by metal detectors, X-ray equipment, or visual detection.
  • Stainless Steel locking device.
  • Application Tools: ERG120

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Detectable by metal detectors, X-ray equipment, or visual detection.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Bleu

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

120 livres/ 534 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,27 pouce , 6,9 millimètres

Longueur

13,4 pouces , 340 millimètres

Épaisseur

0,06 pouce , 1,6 millimètres

Diamètre du faisceau

0,236 pouce/6 millimètres-3,54 pouces/90 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant