text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY527M-3

Description:  ATTACHE CABLES NYL 13PO 120LB

CUP: 786209934895

Attache pour câbles en polyamide orange (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 340 mm (13,4 pouces), largeur de 7 mm (0,27 pouce), épaisseur de 1,65 mm (0,06 pouce), cote de résistance à la traction de 530 newtons (120 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Orange

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

120 livres/540 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,27 pouce , 7 millimètres

Longueur

13,4 pouces , 340 millimètres

Épaisseur

0,06 pouce/1,65 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici