text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY5275MX

Description:  ATTACHE CABLE 18PO 120LB UV NOIR

CUP: 786210870854

Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre -60 degres Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F) , polyamide résistant aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 457 mm (18 pouces), largeur de 6.86 mm (0,27 pouce), cote de résistance à la traction de 534 newtons (120 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
  • Because there are no notches, Ty-Rap ties provide an infinite number of locking positions while fastening the tie at the precise bundle diameter needed.
  • The No-Slip Tail provides easy grip during tensioning. Ty-Rap ties feature a unique friction surface designed to reduce slippage during installation.
  • Smooth, notchless body reduces stress concentration points under tension, making the tie stronger and lower profile than notched body ties. Ribbed and Stippled body grips the bundle and prevents slippage. Rounded edges protect insulation, preventing sharp edges from damaging cables.
  • 316 stainless steel barb is corrosion resistant and provides greater longevity
  • Application Tools: ERG120, WT197

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

L’authentique tête arrondie compacte procure un aspect de qualité professionnelle. La tête de forme conventionnelle est conçue pour prévenir toute anomalie et surface irrégulière afin de faciliter le passage à travers les cloisons. Elles ne sont pas coupantes, donc sécuritaires pour les mains de l’installateur.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

120 livres/ 534 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405

Dimensions

Largeur

0,27 pouce , 6,9 millimètres

Longueur

18 pouces , 457 millimètres

Épaisseur

0,06 pouce , 1,6 millimètres

Diamètre du faisceau

Jusqu'à 5 pouces/127 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici