n° de catalogue : TY525M-NDT
Description: ATT CABLE DETECTABLE 7.8PO 50LB
CUP: 786210995335
- Détectable par détecteurs de métaux, équipements à rayons X ou détection visuelle.
- Mélange de résine à partir de nylon muni d’un additif antimicrobien enregistré auprès de l'EPA.
- Conçu pour éliminer plus de 99 % des microbes courants présents sur les surfaces.
- Dispositif de verrouillage en acier inoxydable.
- Outils d'installation : ERG50
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Détectable à l’aide d’un détecteur de métal, d’un système de détection par rayons X et systèmes de vision artificielle |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Bleu |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,184 pouce , 4,67 millimètres |
Longueur |
7,015 pouces , 178,18 millimètres |
Épaisseur |
0,047 pouce/1,2 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,138 pouce/3,5 millimètres-1,77 pouces/45 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |