text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY525M-ADT

Description:  ATTACHE CABLE 7PO 50LB BLEU ANT

CUP: 786210361666

Attache pour câbles détectable antimicrobien en polyamide bleu vif (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), application interieur,longueur de 181 mm (7.2 pouces), largeur de 4.6 mm (0,18 pouce), épaisseur de 1.2 mm (0,047 pouce), cote de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Detectable by metal detectors, X-ray equipment, or visual detection.
  • Stainless Steel locking device.
  • Application Tools: ERG120

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Detectable by metal detectors, X-ray equipment, or visual detection.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Bleu

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,184 pouce , 4,67 millimètres

Longueur

7,015 pouces , 178,18 millimètres

Épaisseur

0,047 pouce/1,2 millimètres

Diamètre du faisceau

0,138 pouce/3,5 millimètres-1,77 pouces/45 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant