text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY525M-3

Description:  ATTACHE CABLES NYLON 14PO 50LB

CUP: 786209934888

Attache pour câbles en polyamide orange (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 185,67 mm (7,31 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouce), épaisseur de 1,09 mm (0,043 pouce), cote de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-1-3)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Orange

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,184 pouce , 4,67 millimètres

Longueur

7,31 pouces , 185,67 millimètres

Épaisseur

0,043 pouce , 1,09 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici