n° de catalogue : TY525M-10
Description: ATTACHE CABLES 175 X 8MM 220N BLANC
CUP: 786210122007
Attache pour câbles en polyamide blanc (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 175 mm (6.88 pouces), largeur de 4,80 mm (0,188 pouce), cote de résistance à la traction de 220 newtons (50 livres)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Blanc |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,184 pouce , 4,67 millimètres |
Longueur |
7,3 pouces , 186 millimètres |
Épaisseur |
0,043 pouce , 1,09 millimètres |
Diamètre du faisceau |
1,89 pouce , 48 millimètres |