n° de catalogue : TY5244MXR
Description: ATTACHE CABLES UV 14.5PO 29LB
CUP: 5414363065494
Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 368,3 mm (14,5 pouces), largeur de 3,51 mm (0,138 pouce), épaisseur de 1,15 mm (0,045 pouce), cote de résistance à la traction de 130 newtons (29 livres), emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
40 livres/180 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,142 pouce , 3,6 millimètres |
Longueur |
14,5 pouces , 368,3 millimètres |
Épaisseur |
0.05 In , 1.31 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |