text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY5242MR

Description:  ATTACHE CABLES NYL 8PO 30LB

CUP: 5414363065432

Attache pour câbles en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 208 mm (8,19 pouces), largeur de 3,6 mm (0,142 pouce), épaisseur de 1,04 mm (0,041 pouce), cote de résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), emballage avec euro-slot
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

40 livres/180 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,142 pouce , 3,6 millimètres

Longueur

8,19 pouces , 208 millimètres

Épaisseur

0,041 pouce/1,04 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici