text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY523M-PDT

Description:  ATT CABLE DETECT 4PO 18LB POLYPROP

CUP: 786210995328

Attache pour câbles antimicrobien et détectable, Polypropylène bleu pâle pour température pouvant atteindre jusqu'à 85 degrés Celsius (185F) pour applications intérieurs, longueur de 92mm (3.6 pouces), Largeur de 2.3mm (0.09 pouce), Épaisseur de 0.9mm (0.035 pouce), Diamètre maximum du faisceau de câbles 16mm (0.63 pouce), Cote de résistance à la traction de 50 Newtons (11 livres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Détectable par détecteurs de métaux, équipements à rayons X ou détection visuelle.
  • Mélange de résine à partir de polypropylène muni d’un additif antimicrobien enregistré auprès de l'EPA.
  • Conçu pour éliminer plus de 99 % des microbes courants présents sur les surfaces.
  • Dispositif de verrouillage en acier inoxydable.
  • Outils d'installation : ERG50

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Détectable à l’aide d’un détecteur de métal, d’un système de détection par rayons X et systèmes de vision artificielle

Spécifications

Matériau

Polypropylène

Couleur

Bleu

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

18 livres/80 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,09 pouce , 2,29 millimètres

Longueur

3,62 pouces , 91,95 millimètres

Épaisseur

0,036 pouce/0,91 millimètres

Diamètre du faisceau

0,08 pouce/2 millimètres-0,63 pouces/16 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici