text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY523M-NDT

Description:  ATT CABLE DETECTABLE 4PO 18LB

CUP: 786210995311

Attache pour câbles détectable en polyamide bleu lustré (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, longueur de 87,3 mm (3,437 pouces), largeur de 2,34 mm (0,092 pouce), épaisseur de 0,91 mm (0,036 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Detectable by metal detectors, X-ray equipment, or visual detection.
  • Stainless Steel locking device.
  • Application Tools: ERG50

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Détectable à l’aide d’un détecteur de métal, d’un système de détection par rayons X et systèmes de vision artificielle

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Bleu

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

18 livres/80 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,09 pouce , 2,29 millimètres

Longueur

3,62 pouces , 91,95 millimètres

Épaisseur

0,036 pouce/0,91 millimètres

Diamètre du faisceau

0,08 pouce/2 millimètres-0,63 pouces/16 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici