n° de catalogue : TY523M-3
Description: ATTACHE CABLES NYL 4PO 18LB
CUP: 786209934864
Descripteurs
Catégorie |
Attaches d'identification |
Caractéristiques spéciales |
Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Orange |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
18 livres/80 Newtons |
Charge |
18 pounds , 80 newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,09 pouce , 2,29 millimètres |
Longueur |
3,62 pouces , 91,95 millimètres |
Épaisseur |
0,03 pouce , 0,75 millimètres |
Diamètre du faisceau |
Max 0,63 pouce , 16 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |