text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY51M-4

Description:  ATT IDENTIFICATION NOMBRE 4PO 18LB

CUP: 786210714127

Attache d’identification pour câbles en polyamide vert (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, longueur de 91,44 mm (3,6 pouces), largeur de 2,36 mm (0,093 pouce), épaisseur de 25,4 mm (1 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), taille de la zone de marquage de 25,4 mm (1 pouce) sur 7,95 mm (0,313 pouce), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3368-5-4E)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches d'identification

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Jaune

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

18 livres/80 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,093 pouce , 2,36 millimètres

Longueur

3,6 pouces , 91,4 millimètres

Épaisseur

0,038 pouce/0,975 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici